Shows 41 product(s)
Kombinovaný regulační ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
VENTIL PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ FHV-FJVR
Kombinovaný regulační ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV -A ventil pro podlahové vytápění pro čidla RA 2000
Regulační prvky podlahového vytápění, Spojovací krabice podlahového vytápění, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Spojovací krabice podlahového vytápění, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 24, Počet výstupů: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Drátový 24V
Regulační prvky podlahového vytápění, Prostorové termostaty podlahového vytápění, Prostorový termostat, 24 V, Standardní, Na zeď
Prostorový termostat FH-WT, standardní, Drátový 24V
Regulační prvky podlahového vytápění, Prostorové termostaty podlahového vytápění, Prostorový termostat, 24 V, Pro veřejné budovy, Na zeď
Prostorový termostat FH-WP, 24V, odolný proti neoprávněné manipulaci, Drátový 24V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon, Čidlo rosného boud, 24 V, Výstup - napětí [V] AC: 230
Snímač rosného bodu CF-DS, Drátový 24V