Diferenční presostat, MBC 5180

061B128166

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.418 Kilogram
Čistá hmotnost 0.3 Kilogram
Objem 0.989 Liter
EAN 5702423213955

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 90 bar
Elektrické připojení Zástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kontakty AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 68 bar
Max. zkušební tlak [psig] 986 psig
Množství na formát balení 10 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-5
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Diferenční presostat
Popis produktu Dif. Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách S přírubou
Produktová skupina Switches and thermostats
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] 30 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] 0 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] 435 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] 0 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení M20
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -10 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] 14 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max] 5 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min] 0.3 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max] 0.5 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min] 0.03 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max] 72.5 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min] 4.3 psi
Schválení ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč 2031-2DB04
Spínací časrelé [s] 0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ MBC 5180
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality