Diferenciální presostaty

Shows 26 product(s)

017D001366

Diferenční presostat, RT262A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11

017D001466

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017D001566

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42

017D001666

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42

017D002166

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

017D002266

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 22

017D002366

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42

017D002466

Diferenční presostat, RT260A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42

017D002566

Diferenční presostat, RT262A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11

017D002766

Diferenční presostat, RT262A

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0 - 0.3, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11

Zobrazit: