Zobrazit více
MBC 5180

Shows 8 product(s)

061B124166

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B124266

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B128066

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B128166

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B128266

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B129066

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B129266

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

061B129966

Diferenční presostat, MBC 5180

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

Zobrazit: