Shows 19 product(s)
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Typ převodníku: Galv. izolováno, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Rozsah teploty [°C]: -180 - 1372, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Typ převodníku: Standardní ve skříni, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Typ převodníku: Standardní EEx, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Typ převodníku: Standardní, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Typ převodníku: Standardní ve skříni, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Typ převodníku: Standardní, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20
Teplotní senzor, MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Typ převodníku: STANDARDNÍ EEX, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20