MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Typ převodníku: Galv. izolováno, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Rozsah teploty [°C]: -180 - 1372, Výst.signál [mA]: 4 - 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.074 Kilogram
Čistá hmotnost 0.043 Kilogram
EAN 5702423288236

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Výstup 2 vodiče
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Max. teplota okolí [°C] 60 °C
Max. teplota okolí [°F] 140 °F
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Temperature transmitter
Označení typu MBT 9110-005A-H165
Produktová skupina Sensors
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max] 650 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min] 0 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] 1202 °F
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min] 32 °F
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 svorky
Rozsah teploty [°C] [max.] 1372 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -180 °C
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP dossier product name MBT 5111/5114
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 2502 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -292 °F
Termočlánek 1 x NiCr-Ni, typ K
Typ MBT 9110
Typ převodníku Galv. izolováno
Typ vložky Pevná
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality