MBT 9110, -50 °C - 200 °C

084Z6000

Typ převodníku: Standardní, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.14 Kilogram
Čistá hmotnost 0.117 Kilogram
Objem 0.525 Liter
EAN 5702423123414

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Výstup 2 vodiče
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP54
In scope of WEEE Yes
Max. teplota okolí [°C] 85 °C
Max. teplota okolí [°F] 185 °F
Množství na formát balení 16 pc
Název produktu Temperature transmitter
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 9110-000B-A420
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max] 200 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min] -50 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] 392 °F
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min] -58 °F
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 svorky
Rozsah teploty [°C] [max.] 850 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -200 °C
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1562 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -328 °F
Termočlánek N/A
Typ MBT 9110
Typ prvku čidla Pt
Typ převodníku Standardní, vysoké víčko
Typ vložky Pevná
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality