Insertion temperature sensors

Shows 359 product(s)

084N2016

Teplotní senzor, AKS 21 W, Přivařovací, 22

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084N2026

Teplotní senzor, AKS 21 W, R, 1/2

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084N2027

Teplotní senzor, AKS 21 W, R, 1/2

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084N2031

Teplotní senzor, AKS 21 W, NPT

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084N2032

Teplotní senzor, AKS 21 W, NPT

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084N2035

Teplotní senzor, AKS 21 D, Příruba

Rozsah měření [°C]: -40 - 80, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Stainless steel, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z0157

Teplotní senzor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z2012

Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2013

Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2014

Teplotní senzor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

Zobrazit: