Teplotní senzor, AKS 21 W, R, 1/2

084N2027

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.351 Kilogram
Čistá hmotnost 0.34 Kilogram
Objem 1.176 Liter
EAN 5702422022565

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 156 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP56
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice STAINLEES STEEL
Max. teplota okolí [°C] 160 °C
Max. teplota okolí [°F] 320 °F
Množství na formát balení 9 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 356 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -76 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 180 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 6.3 in
Ochranná trubice - délka [mm] 160 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 7
Procesní připojení - typ R
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.32 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 7
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 21 W
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení R
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 6.12 in
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality