Teplotní senzor, AKS 21 W, NPT

084N2031

Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.318 Kilogram
Čistá hmotnost 0.317 Kilogram
Objem 1.575 Liter
EAN 5702422039167

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 97 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP56
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice STAINLEES STEEL
Max. teplota okolí [°C] 160 °C
Max. teplota okolí [°F] 320 °F
Množství na formát balení 12 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 356 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -76 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 180 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 3.94 in
Ochranná trubice - délka [mm] 100 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Procesní připojení - rozměr 1/2-14
Procesní připojení - standard ANSI/ASME B1.20
Procesní připojení - typ NPT
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.32 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ANSI/ASME B1.20
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 21 W
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení NPT
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 3.82 in
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality