Energy recovery devices

Shows 5 product(s)

180F7001

ISAVE 40

Orientace montáže: Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 15.0, Jmenovitý výkon [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Orientace montáže: Vertikální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 15.0, Jmenovitý výkon [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Orientace montáže: Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 20.0, Jmenovitý výkon [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Orientace montáže: Vertikální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 20.0, Jmenovitý výkon [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Orientace montáže: Vertikální; Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 20.0, Jmenovitý výkon [kW]: 15.0

Zobrazit: