CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave with IEC motor |
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max] |
5 barg |
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max] |
72 psig |
Hladina akustického tlaku [dB(A)] |
84 dBA |
HP odtok [gpm] [Max] |
181 gal/min |
HP odtok [m³/h] [Max] |
41 m³/h |
HP vstupní připojení - standard |
Victaulic |
HP vstupní tlak [barg] [Max] |
83 barg |
HP vstupní tlak [barg] [Min] |
20 barg |
HP vstupní tlak [psig] [Max] |
1200 psig |
HP vstupní tlak [psig] [Min] |
290 psig |
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min] |
3 barg |
HP vstupní tlak, přerušovaný [psig] [Min] |
44 psig |
HP vstupní připojení - rozměr [in] |
3 in |
HP výstup - tlak [barg] [Max] |
83 barg |
HP výstup - tlak [psig] [Max] |
1200 psig |
HP výstupní připojení - rozměr [in] |
3 in |
HP výstupní připojení - standard |
Victaulic |
Jmenovitý výkon [HP] |
20 |
Jmenovitý výkon [kW] |
15 kW |
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max] |
295 gal/min |
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max] |
67 m³/h |
LP vstup výstup při max. průtoku [barg] |
1 barg |
LP vstup výstup při max. průtoku [psig] |
18 psig |
LP vstupní tlak [barg] [Max] |
5 barg |
LP vstupní tlak [psig] [Max] |
72 psig |
LP vstupní špičkový tlak [barg] |
10 barg |
LP vstupní špičkový tlak [psig] |
145 psig |
LP vstupní připojení - rozměr [in] |
3 in |
LP vstupní připojení - standard |
Victaulic |
LP výstupní tlak [barg] [Min] |
1 barg |
LP výstupní tlak [psig] [Min] |
15 psig |
LP výstupní připojení - rozměr [in] |
3 in |
Materiál těsnění |
NBR |
Mazání při 60 [m³/h] [Max] |
0.8 m³/h |
Mazání při 871 [gpm] [Max] |
3.5 gal/min |
Motor - napětí |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Motor - proud [A] |
30 A |
Motor - póly |
6 |
Motor - rozměr rámu |
180L |
Motor - standard |
IEC |
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nm] |
129 N-m |
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nmlbf*fl] |
95 lbf∙ft |
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm] |
146 N-m |
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl] |
107.7 lbf∙ft |
Motor - třída izolace |
B |
Okolní teplota motoru [°C] [Max] |
40 °C |
Okolní teplota motoru [°F] [Max] |
104 °F |
Orientace montáže |
Vertikální |
Otáčky [rpm] [min.] |
600 rpm |
Otáčky [rpm] [max.] |
1200 rpm |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1740x710x685 |
Označení typu |
ISAVE 40 |
Popis produktu |
iSave |
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] |
75 lbf∙ft |
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] |
102 N-m |
Produktová skupina |
Energy Recovery Device |
Průtok [gpm] [Min] |
92 gal/min |
Průtok [m³/h] [min.] |
21 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] |
40 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] |
2 °C |
Připojení odvodu - standard |
BSPP |
Rozběhový točivý moment [Nm] [max.] |
150 N-m |
Rozběhový točivý moment [Nmlbf*fl] [Max] |
110 lbf∙ft |
Rám základny |
Nerezový |
Schválení |
CE |
Servisovatelný |
Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Teplota média [°F] [max.] |
104 °F |
Teplota média [°F] [min.] |
36 °F |
Teplota okolí [°C] [max.] |
50 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] |
0 °C |
Teplota okolí [°F] [max.] |
122 °F |
Teplota okolí [°F] [min.] |
32 °F |
Typ |
iSave 40 |
Typ materiálu |
Duplex Super Duplex |
Typ připojení vypouštění |
BSPP |
Třída ochrany IP |
IP55 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Vypouštění - rozměr připojení [in] |
1/4 in |
Země původu |
Dánsko |