ISAVE 40

180F7003

Orientace montáže: Vertikální, HP odtok [m³/h] [Max]: 41, HP odtok [gpm] [Max]: 181, Jmenovitý výkon [HP]: 15.0, Jmenovitý výkon [kW]: 11.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 385 Kilogram
Čistá hmotnost 290.193 Kilogram
Objem 869.75 Liter
EAN 5715162671559

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max] 5 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max] 72 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 84 dBA
HP odtok [gpm] [Max] 181 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max] 41 m³/h
HP vstupní připojení - standard Victaulic
HP vstupní tlak [barg] [Max] 83 barg
HP vstupní tlak [barg] [Min] 20 barg
HP vstupní tlak [psig] [Max] 1200 psig
HP vstupní tlak [psig] [Min] 290 psig
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min] 3 barg
HP vstupní tlak, přerušovaný [psig] [Min] 44 psig
HP vstupní připojení - rozměr [in] 3 in
HP výstup - tlak [barg] [Max] 83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max] 1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in] 3 in
HP výstupní připojení - standard Victaulic
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon [HP] 15
Jmenovitý výkon [kW] 11 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max] 295 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max] 67 m³/h
LP vstup výstup při max. průtoku [barg] 1 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [psig] 18 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max] 5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max] 72 psig
LP vstupní špičkový tlak [barg] 10 barg
LP vstupní špičkový tlak [psig] 145 psig
LP vstupní připojení - rozměr [in] 3 in
LP vstupní připojení - standard Victaulic
LP výstupní tlak [barg] [Min] 1 barg
LP výstupní tlak [psig] [Min] 15 psig
LP výstupní připojení - rozměr [in] 3 in
Materiál těsnění NBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max] 0.8 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Motor - napětí 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motor - proud [A] 22 A
Motor - póly 6
Motor - rozměr rámu 160L
Motor - standard IEC
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nm] 95 N-m
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm] 108 N-m
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Motor - třída izolace B
Okolní teplota motoru [°C] [Max] 40 °C
Okolní teplota motoru [°F] [Max] 104 °F
Orientace montáže Vertikální
Otáčky [rpm] [min.] 600 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1200 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Označení typu ISAVE 40
Popis produktu iSave
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 102 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min] 92 gal/min
Průtok [m³/h] [min.] 21 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 40 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Rozběhový točivý moment [Nm] [max.] 150 N-m
Rozběhový točivý moment [Nmlbf*fl] [Max] 110 lbf∙ft
Rám základny Nerezový
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota média [°F] [max.] 104 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ iSave 40
Typ materiálu Duplex
Super Duplex
Typ připojení vypouštění BSPP
Třída ochrany IP IP55
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality