VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 4 983 product(s)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP54 / Type 12
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP54 / Type 12
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP55 / A4 se zad. deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Frekvenční měniče
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP66 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, MCB-109analV/V,bat.prohod
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenční měniče
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP66 se zadní deskou
(H5)RFI filtr pro lodě bez EMC
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Frekvenční měniče
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenční měniče
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP54 / s krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: E1H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP21 + krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D1H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Frekvenční měniče
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trojfázový, 525 - 690 VAC,IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: E3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Zobrazit: