FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Frekvenční měniče
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP66 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, MCB-109analV/V,bat.prohod
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 21.8 Kilogram
Čistá hmotnost 20.85 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5714853293605

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P66 IP66 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B B0 MCB-109analV/V,bat.prohod
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
STAT NO 01647
Výška [mm] 494,0 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0 243,0
Hloubka [mm] 261,0 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0 261,0
Výkonová ztráta NO [W] 278 278
Výkonová ztráta NO [W] 278 278
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality