FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Frekvenční měniče
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW,
Trojfázový, 380 - 480 VAC,IP55 / A4 se zad. deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.3 Kilogram
Čistá hmotnost 10 Kilogram
Objem 52.36 Liter
EAN 5714853291281

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P2K2 2,2 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí Y55 IP55 / A4 se zad. deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost A4 A4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
STAT NO 01642
Výkon 110 % (NO) [kW] 2.2 2.2
Výška [mm] 391,0 391,0
Šířka bez doplňků C [mm] 200,0 200,0
Hloubka [mm] 177,0 177,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 177,0 177,0
kVA 3.88 3.88
Výkonová ztráta NO [W] 88 88
Výkonová ztráta NO [W] 88 88
Trvalý proud (NO) [A] 5.6 5.6
Přerušovaný proud (NO) [A] 6.16 6.16
Trvalý proud (NO) [A] 4.8 4.8
Přerušovaný proud (NO) [A] 5.28 5.28
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Calculated Net Weight [kg] 9.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality