Shows 294 product(s)
Adapter Plate, 338x279mm
S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 3000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 3000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.
Na místo jednoho měniče VLT® 3000 je možné nainstalovat jeden nebo dva měniče. Anebo jeden měnič kmitočtu s jedním doplňkem C plné velikosti (např. MCO305).
Následující model VLT® 3000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002–3004 bez brzdy
Adapter Plate, 415x279mm
S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 3000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 3000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.
Na místo jednoho měniče VLT® 3000 je možné nainstalovat jeden měnič s doplňkem C nebo bez něho.
Následující model VLT® 3000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006–3008 bez brzdy
IP21: 220/380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006–3008 bez brzdy
IP54: 220 V VLT3002–3004 bez brzdy, 220 V VLT3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002–3006 bez brzdy
VLT® Adapter plate dimension 395x90mm
S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 5/6/8000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 5/6/8000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.
Následující model VLT® 5/6/8000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0183:
IP20 Book: 200–240 V VLT5001–5003/VLT6002–6003, 380/500 V VLT5001–5005, 380–460 V VLT6002–6005
VLT® Adapter plate dimension 395x130mm
S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 5/6/8000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 5/6/8000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.
Následující model VLT® 5/6/8000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0184:
IP20 Book: 200–240 V VLT5004–5006/VLT6004–6005, 380/500 V VLT5006–5011, 380–460 V VLT6006–6011
Adapter Plate, 395x220mm
S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 5/6/8000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 5/6/8000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.
Následující model VLT® 5/6/8000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0185:
IP20 Compact: 200–240 V VLT5001–5006, 380/500 V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 V VLT6002–6005, 380/460 V VLT6002–6011, 380–480 V VLT8006–8011, 550–600 V VLT 5001–5011, 525–690 V VLT8002–8011