Adapter Plate, 395x220mm

130B0185

S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 5/6/8000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 5/6/8000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.

Následující model VLT® 5/6/8000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0185:
IP20 Compact: 200–240 V VLT5001–5006, 380/500 V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 V VLT6002–6005, 380/460 V VLT6002–6011, 380–480 V VLT8006–8011, 550–600 V VLT 5001–5011, 525–690 V VLT8002–8011

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.5 kg
Čistá hmotnost 1.27 kg
Objem 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT Varianta 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Konstrukční velikost A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Konstrukční velikost A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Konstrukční velikost A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Konstrukční velikost A2
A3

Options

Options Adapter category options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality