Adapter Plate, 415x279mm

130B0058

S deskou adaptéru můžete nahradit model VLT® 3000 měničem kmitočtu, aniž byste museli vrtat nové otvory pro měnič kmitočtu. Nahrazení modelu VLT® 3000 je proto snadné a rychlé, a protože není nutné nic vrtat, nemůže dojít k ohrožení elektrických komponent pilinami.

Na místo jednoho měniče VLT® 3000 je možné nainstalovat jeden měnič s doplňkem C nebo bez něho.

Následující model VLT® 3000 je možné namontovat na desku adaptéru 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006–3008 bez brzdy
IP21: 220/380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006–3008 bez brzdy
IP54: 220 V VLT3002–3004 bez brzdy, 220 V VLT3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002–3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002–3006 bez brzdy

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.4 kg
Čistá hmotnost 2.4 kg
Objem 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

Velikost skříně A3

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Konstrukční velikost A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Konstrukční velikost A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Konstrukční velikost A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Konstrukční velikost A3

Options

Options Adapter category options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality