Shows 71 product(s)
7DP-038550-000052367
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 385 A,IP00
Grafický panel
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: Bez doplňku
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.61 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-270060-000053296
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 2 700 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-414050-000059459
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 4 140 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-414050-000059479
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 4 140 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-234060-000060154
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 2 340 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-234060-000060166
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 2 340 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-414050-000061606
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 4 140 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-310060-000063248
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 3 100 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-212060-000063395
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 2120 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-310060-000063340
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 3 100 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu