7DP-414050-000061606

132L6486

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 4 140 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

Detaily produktu

Brutto hmotnost 361 kg
Čistá hmotnost 360 kg
Objem 0 l
EAN 5714853460267

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 4140 4 140 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B B5 3RO(NO)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D D2 D2 Karta ve slotu D
Slot doplňku E EC (EC)EtherCAT
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost DH64 2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-414050
Typový kód, část 2 -000061606
Prodejní text DH6441405-0T
Kód modelu 01 NXP41405-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A8B5D7D2EC
Kód modelu 03 +MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03
Kód modelu 05 +GADN
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 360
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 361
Rozměry Š × V × H [mm] SEE DRAWING
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-414050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality