7DP-310060-000063340

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 3 100 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angličtina
2x kons. vel. 64 kap. chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 361 kg
Čistá hmotnost 360 kg
Objem 0 l
EAN 5714853891399

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 3100 3 100 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSNT Bez obalu
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B B1 6DI/DO (program., DI nebo DO)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D B1 B1 Karta ve slotu D
Slot doplňku E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC2 Dvě sady štítků produktu
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GALR Registr Lloyds
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost DH64 2x kons. vel. 64 kap. chlaz.
Identifikace podřízené skupiny +SPXE (+SPXE)p.k. pro ExtDeliPartner
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-310060
Typový kód, část 2 -000063340
Prodejní text DH6431006-0T
Kód modelu 01 NXP31006-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A8B1D7B1E5
Kód modelu 03 +MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03+GSNT
Kód modelu 05 +GALR
Kód modelu 06 +LPC2+SPXE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 360
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 361
Rozměry Š × V × H [mm] SEE DRAWING
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-310060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality