The Danfoss range of APP high-pressure pumps is designed according to EN 809 for use in RO applications with low viscosity and corrosive fluids such as: Sea water, Brackish water, Waste water (APP W).Danfoss APP pumps are positive displacementpumps with axial pistons that move a fixedamount of water in each cycle. Flow is propor-tional to the number of input shaft revolutions(rpm). Unlike centrifugal pumps, they producethe same flow at a given speed no matter whatthe discharge pressure.
Shows 64 product(s)
APP 5.1
Průtok [gpm] [Max]: 21.7, Průtok [l/min] [Max]: 83.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 6.5
Průtok [gpm] [Max]: 27.8, Průtok [l/min] [Max]: 107.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 7.2
Průtok [gpm] [Max]: 31.2, Průtok [l/min] [Max]: 120.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 8.2
Průtok [gpm] [Max]: 36, Průtok [l/min] [Max]: 138.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 10.2
Průtok [gpm] [Max]: 45.4, Průtok [l/min] [Max]: 174.9, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 3.0
Průtok [gpm] [Max]: 15.3, Průtok [l/min] [Max]: 59.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 3.5
Průtok [gpm] [Max]: 15.5, Průtok [l/min] [Max]: 59.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 0.8
Průtok [gpm] [Max]: 4.4, Průtok [l/min] [Max]: 16.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 1.5
Průtok [gpm] [Max]: 7.9, Průtok [l/min] [Max]: 30.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP 1.8
Průtok [gpm] [Max]: 8.6, Průtok [l/min] [Max]: 33.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700