APP 8.2

180B3008

Průtok [gpm] [Max]: 36, Průtok [l/min] [Max]: 138.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Product details

Brutto hmotnost 36.058 Kilogram
Čistá hmotnost 33.969 Kilogram
Objem 34.073 Liter
EAN 5715162667682

 

Approval CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Country of origin Denmark
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 78 dBA
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0.5 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 7.3 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 73 psig
Materiál těla Duplex
Media temperature [°F] [Max] 122 °F
Media temperature [°F] [Min] 36 °F
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Označení typu APP 8.2
Product description APP pumps
Product group Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 36 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 13 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 138.5 l/min
Průtok [l/min] [Min] 50 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 8.3 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 3 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojeníodvodu - standard Metrický
REACH Candidate List substances No
Seal Material NBR
Servisovatelný Ano
Soulad ATEX No
Speed [rpm] [Max] 1800 rpm
Speed [rpm] [Min] 700 rpm
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
Type APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení(metrický) M42
Vstup - standard připojení Metrický
Vypouštění- rozměr připojení(metrický) M6
Výstup - rozměr připojení(metrický) M42
Výstup -standard připojení Metrický
Výtlak[cm³/rev] 80.4 cm³/rev
Výtlak[in³/rev] 4.91 in³/rev

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality