APP 7.2

180B3007

Průtok [gpm] [Max]: 31.2, Průtok [l/min] [Max]: 120.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.8 Kilogram
Čistá hmotnost 34.037 Kilogram
Objem 33.294 Liter
EAN 5715162667446

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 78 dBA
Materiál těla Duplex
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 1800 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Označení typu APP 7.2
Popis produktu APP pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 31.2 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 11.1 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 120.2 l/min
Průtok [l/min] [Min] 42.8 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 7.2 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 2.5 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojeníodvodu - standard Metrický
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ APP 5.1-10.2
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení(metrický) M42
Vstup - standard připojení Metrický
Vstup - tlak [barg] [Max] 5 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0.5 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 7.3 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 73 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] 5 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický) M6
Výstup - rozměr připojení(metrický) M42
Výstup - tlak [barg] [Max] 83 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 20 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1200 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 290 psig
Výstup -standard připojení Metrický
Výtlak[cm³/rev] 70.3 cm³/rev
Výtlak[in³/rev] 4.29 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality