Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U4904

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.328 Kilogram
Čistá hmotnost 0.308 Kilogram
Objem 0.283 Liter
EAN 5702423179572

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 16 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 232 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Oil,Comp.Air,Vacuum
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.17 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 0.15 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění FKM
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. teplota okolí [°C] 40 °C
Max. teplota okolí [°F] 104 °F
Max. zkušební tlak [bar] 24 bar
Max. zkušební tlak [psig] 348 psig
Množství na formát balení 16 pc
Nabídka dílů- název EV310B
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV310B 2
Pohon B
Počet směrů 3/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Přímo ovládaný
Předp. čas otevření, voda [ms] 20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 20 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
SCIP dossier no. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product name EV310B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Specifikační klíč EV310B 2B G 14F NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV310B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1/4
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 2 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 5/64 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality