Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

032U5255

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: UL; EAC, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.865 Kilogram
Čistá hmotnost 0.82 Kilogram
Objem 1.295 Liter
EAN 5702423179183

 

Application Uzavřený a Vypouštěcí
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Oil,Comp.Air,Vacuum
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 6.95 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 6 m³/h
Materiál přípojek Mosaz DZR
Materiál těla Mosaz DZR
Materiál těsnění FKM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 12 pc
Nabídka dílů- název EV250B
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV250B 18
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz S pomocným zdvihem
Předp. čas otevření, voda [ms] 150 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 100 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení EAC
UL
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Snášenlivost média -poznámky Mírně agresivní média
Voda o max. teplotě 60°C/140 °F
Specifikační klíč EV250B 18BD G 34F NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] 0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 32 °F
Typ EV250B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 18 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality