Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: PED; CE, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.225 Kilogram
Čistá hmotnost 1.825 Kilogram
Objem 7.334 Liter
EAN 5702423124473

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Technical & Soft Water
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 20.8 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 18 m³/h
Materiál přípojek Nerezová ocel
Materiál těla Nerezová ocel
Materiál těsnění FKM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 60 °C
Max. teplota okolí [°F] 140 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název EV222B
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV222B 32
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 1000 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 2500 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Schválení CE
PED
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Agresivní média
Znečištěná média
Specifikační klíč EV222B 32SS G 114F NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] 0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 32 °F
Typ EV222B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1 1/4
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 32 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 1 1/4 in
Vyrovnávací otvor otevření/zavření Volitelné vyrovnávací hrdlo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality