Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkce: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.351 Kilogram
Čistá hmotnost 0.335 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5702428543576

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 12 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 174 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Technical & Soft Water
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.44 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 0.38 m³/h
Materiál přípojek Nerezová ocel
Materiál těla Nerezová ocel
Materiál těsnění FKM
Max. pracovní tlak - poznámka 35,0
Max. provozní tlak [bar] 12 bar
Max. provozní tlak [psig] 174 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 18 bar
Max. zkušební tlak [psig] 261 psig
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV212B 3
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Přímo ovládaný
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Schválení DNVGL-CG-0339
Skupina kapaliny 1
Specifikační klíč EV212B 4.0SS G 38F NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] 0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 32 °F
Typ EV212B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/8
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 4 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 5/32 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality