Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

032U1205

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.178 Kilogram
Čistá hmotnost 0.154 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5702423015276

 

Application Uzavřený a Vypouštěcí
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 30 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 435 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Water,Brine,Oil,Air
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.09 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 0.08 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 30 bar
Max. provozní tlak [psig] 435 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 45 bar
Max. zkušební tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 20 pc
Nabídka dílů- název EV210B
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV210B 1.5
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Přímo ovládaný
Předp. čas otevření, voda [ms] 10 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 20 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení DNVGL-CG-0339
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV210B 1.5B G 14N NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV210B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1/4
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 1.5 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 1/16 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality