BB / BE / BF / BG / BN

Shows 112 product(s)

018F6077

Cívka solenoidu, BE024CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

018F6081

Cívka solenoidu, BE200CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 200, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 200, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

018F6176

Cívka solenoidu, BE230AS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP20

018F6185

Cívka solenoidu, BE115CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 115, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 115, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP20

018F6192

Cívka solenoidu, BE110CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Formát balení: Multi balení

018F6193

Cívka solenoidu, BE230CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP20

Zobrazit: