Cívka solenoidu, BE240AS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení

018F6177

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.294 Kilogram
Čistá hmotnost 0.277 Kilogram
Objem 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnocení krytí IP IP20
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů - název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí [V] AC 240 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Náhradní díly v ceně Krytka
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BE240AS
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 19 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 11 W
Typ BE240AS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6177

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality