Cívka solenoidu, BE200CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 200, Multi balení

018F6081

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 200, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.282 Kilogram
Čistá hmotnost 0.264 Kilogram
Objem 0.264 Liter
EAN 5702423163021

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 200 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 200 V
Napájecí napětí [V] AC 200 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BE200CS
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie [W] 10 W
Spotřeba energie [W] 50 Hz 10 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 10 W
Typ BE200CS
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6081

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality