Pressure transmitters type NSK and XSK are compact, lightweight sensors with piezo resistive sensors to be used by OEM’s in refrigeration and air conditioning units for high and low pressure protection, fan control, and diagnostic and performance monitoring purposes.
Shows 11 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, XSK, 0 bar - 30 bar
Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC30B-U186
Tlakový snímač s vysílačem, XSK, 0 bar - 20 bar
Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC20I-U188
Tlakový snímač s vysílačem, XSK, 0 bar - 35 bar
Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC35I-U188
Tlakový snímač s vysílačem, XSK, 0 bar - 50 bar
Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC50I-U188
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 1 bar - 46 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE046I-U005
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 10 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE010I-U009
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 15 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE015I-U009
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 20 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE020I-U009
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 35 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE035I-U009
Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 15 bar
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE015I-U009