Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 10 bar

061H5142

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: NSK-BE010I-U009

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Gross weight 0.067 Kilogram
Net weight 0.066 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702428274845

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 2
- common Pin 3
Accuracy, max. [±FS%] 2.5 %
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/Female Male
Electrical connection Round Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoceníkrytí IP IP66
In scope of WEEE Yes
Medium temperature range [°C] [max] 135 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Output signal Ratio metric
Packing format Industrial pack
Pressure connection notes With Schrader Depressor
Pressure connection size 7/16-20
Pressure Male/Female Female
Pressure range [bar] [max] 10 bar
Pressure range [bar] [min] 0 bar
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 38.5 bar
Quantity per packing format 20 pc
Raciometrický [V] [Min] 0.5 V
Raciometrický[V] [Max] 4.5 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
SCIP dossier no. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product name NSK Series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Specifikační klíč NSK-BE010I-U009
Supply voltage [V] DC 5 V
Supply voltage [V] DC 5 V
Tlakové připojení - norma ASME B1.1
Tlakové připojení HEX [mm] 14 mm
Totožný výrobek 061H5149
Typ NSK
Typ tlakového připojení UNF
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality