Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 1 bar - 46 bar

061H5123

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: NSK-BE046I-U005

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.071 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.546 Liter
EAN 5702428274906

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 2
- společný Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP66
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] DC 5 V
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách S depresorem Schrader
Produktová skupina Sensors
Přesnost Max. +/- FS [%] 1.5 %
Přetlak max. [bar] 50 bar
Raciometrický [V] [Min] 0.5 V
Raciometrický[V] [Max] 4.5 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
SCIP dossier no. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product name NSK Series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Specifikační klíč NSK-BE046I-U005
Supply voltage [V] DC 5 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ASME B1.1
Tlakové připojení HEX [mm] 14 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 46 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 1 bar
Totožný výrobek 061H5121
Typ NSK
Typ tlakového připojení UNF
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 7/16-20
Výstupní signál Ratio metric

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality