Shows 356 product(s)
Teplotní senzor, AKS 21 W, Přivařovací, 22
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, AKS 21 W, R, 1/2
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, AKS 21 W, R, 1/2
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, AKS 21 W, NPT
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, AKS 21 W, NPT
Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: STAINLEES STEEL, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny
Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny