Termostat, MBC 8100

061B800266

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.59 Kilogram
Čistá hmotnost 0.229 Kilogram
Objem 3.48 Liter
EAN 5702423244652

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. (FS) [°C] 3 K
Délka jímky min. [mm] 75 mm
Elektrické připojení Zástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kontakty AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Maximální teplota snímače [°C] 130 °C
Maximální teplota snímače [°F] 266 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 3 in
Množství na formát balení 6 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-5
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojení pro jímku M 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 1/2 x 2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 13 x 50 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 20 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč 1411-1A00075
Teplotní rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 68 °F
Typ MBC 8100
Typ diferenciálu Pevná (max. hodnota)
Typ náplně Adsorpce
Typ senzoru Pevný senzor
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality