Termostat, MBC 8100

061B810266

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 0.735 Kilogram
Peso neto 0.386 Kilogram
Volumen 3.48 Liter
EAN 5702423213450

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Armados Si
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1431-1A02000
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Conexión vaina ó tubo flexible M 18 x 1.5
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. (FS) 3 K
Equipamiento Tubo cap. reforzado
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 68 °F
Long. vaina sensor mín [in] 2 9/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 65 mm
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 266 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 130 °C
N.° de expediente SCIP 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nombre de producto Termostato
Nombre del producto en el expediente SCIP MBC 8100 8000 Temperature Switch
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 13 x 50 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Tipo MBC 8100
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Fijo (valor máximo)
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality