Presostat, KPS37

060-310666

Regul.rozsah [bar] Pe: 6 - 18, Dif. [bar]: 0.85 - 2.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 22

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.048 Kilogram
Čistá hmotnost 0.951 Kilogram
Objem 2.518 Liter
EAN 5702423146833

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 2.5 bar
Diference [bar] [Min] 0.85 bar
Diference [psi] [Max] 36 psi
Diference [psi] [Min] 12 psi
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP67
Jméno souboru schválení UL E73170
Kontakty AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Max. provozní tlak [bar] 22 bar
Max. provozní tlak [psig] 319 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 27 bar
Max. zkušební tlak [psig] 392 psig
Množství na formát balení 8 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 18 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 6 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 1.8 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 0.6 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 261 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 87 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UL
SCIP dossier no. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product name KPS Pressure Switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ KPS37
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality