Presostat, KPS35

060-310066

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 8, Dif. [bar]: 0.4 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 12

Product details

Brutto hmotnost 1.028 Kilogram
Čistá hmotnost 0.943 Kilogram
Objem 2.518 Liter
EAN 5702423146772

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact function SPDT gold
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 1.5 bar
Diference [bar] [Min] 0.4 bar
Differential [psi] [max] 22 psi
Differential [psi] [min] 6 psi
Electrical conn. comments Metal cable gland
Electrical connection standard DIN 40430
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Identical product 060-410266
Jméno souboru schválení UL E73170
Kontakty AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Max. provozní tlak [bar] 12 bar
Max. provozní tlak [psig] 174 psig
Max. test pressure [bar] Pe 12 bar
Max. test pressure [psig] 174 psig
Množství na formát balení 8 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure sensing element Bellows
Product description Pressure Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation range [bar] Pe [min] 0 bar
Regulation range [MPa] Pe [max] 0.8 MPa
Regulation range [MPa] Pe [min] 0 MPa
Regulation range [psig] Pe [max] 116 psig
Regulation range [psig] Pe [min] 0 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 8 bar
Reset function Auto
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UL
SCIP dossier no. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product name KPS Pressure Switch
Servisovatelný Ne
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Typ tlakového připojení G
Type KPS35
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 3/8

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality