Presostat, CAS145

060-316166

Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 40, Dif. [bar]: 0.8 - 2.4, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120

Product details

Brutto hmotnost 1.162 Kilogram
Čistá hmotnost 1.098 Kilogram
Objem 2.518 Liter
EAN 5702423151677

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -25 °C
Burst pressure [bar] 240 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact function SPDT
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 2.4 bar
Diference [bar] [Min] 0.8 bar
Differential [psi] [max] 34.8 psi
Differential [psi] [min] 11.6 psi
Electrical conn. comments Metal cable gland
Electrical connection standard DIN 40430
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Kontakty AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Max. provozní tlak [bar] 120 bar
Max. provozní tlak [psig] 1740 psig
Max. test pressure [bar] Pe 180 bar
Max. test pressure [psig] 2611 psig
Množství na formát balení 8 pc
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure sensing element Diaphragm
Product description Pressure Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 40 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 4 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 580 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servisovatelný Ne
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Typ tlakového připojení G
Type CAS145
velikost tlakové přípojky 1/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality