Presostat, CAS139

060-315366

Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 35, Dif. [bar]: 0.6, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 53

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.032 Kilogram
Čistá hmotnost 0.954 Kilogram
Objem 2.518 Liter
EAN 5702423151721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 100 bar
Dif. [bar] 0.6 bar
Diff. [psi] 8.7 psi
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Hodnoceníkrytí IP IP67
Kontakty AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Max. provozní tlak [bar] 53 bar
Max. provozní tlak [psig] 769 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 53 bar
Max. zkušební tlak [psig] 769 psig
Množství na formát balení 8 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 35 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 10 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 508 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 145 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ CAS139
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality