Presostato, BCP7

017B0026

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Rango regulación [bar] Pe: 10 - 40, Diferencial [bar]: 3 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 63

Detalles del producto

Peso bruto 0.652 Kilogram
Peso neto 0.492 Kilogram
Volumen 1.736 Liter
EAN 5702423248094

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de contacto AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar EN 175301-803
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 6 bar
Diferencial [bar] [mín.] 3 bar
Diferencial [psi] [máx.] 87 psi
Diferencial [psi] [mín.] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT gold
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de aprobación TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Nombre del producto en el expediente SCIP BCP
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 69.3 bar
Presión de prueba máx. [psig] 1005 psig
Presión de ruptura [bar] 94.5 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 63 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 915 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 40 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 10 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 580.1 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 145 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño conexión Presión 1/2
Tipo BCP7
Tipo de carga de contacto A
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality