Presostat, BCP2H

017B0034

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.2, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 10

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.602 Kilogram
Čistá hmotnost 0.542 Kilogram
Objem 1.736 Liter
EAN 5702423248117

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 15 bar
Dif. [bar] 0.2 bar
Diff. [psi] 2.9 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Zástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Manuální max.
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru se schválením TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kategorie IV
Kontakty AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 11 bar
Max. zkušební tlak [psig] 160 psig
Množství na formát balení 9 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 2.5 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 0 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 36.26 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 0 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ BCP2H
Typ tlakového připojení G
Typ zatížení kontaktu A
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality