The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 140 product(s)
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, Přepínač SPDT
Příslušenství spínačů, AIR COLLECTOR
AIR COLLECTOR, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, Přepínač SPDT
Náhradní díl, RT, Přepínač SPST
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPST, Přepínač SPST
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, Přepínač SPDT
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, Přepínač SPDT
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT, pozlacený
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, pozlacený, Přepínač SPDT, pozlacený
Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT, pozlacený
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, pozlacený, Přepínač SPDT, pozlacený
Příslušenství spínačů, Upínací pásek
Označení typu: Upínací pásek, Náhradní díly v ceně: 1x šroub 4x20, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
Příslušenství spínačů, Reducing nipple
Reducing nipple, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5