Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT, pozlacený

017-404866

Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, pozlacený, Přepínač SPDT, pozlacený

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.073 Kilogram
Čistá hmotnost 0.069 Kilogram
Objem 0.168 Liter
EAN 5702423160358

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Kontakty AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Přepínač SPDT, pozlacený
Označení typu Přepínač SPDT, pozlacený
Používá se pro poznámky k výrobku Verze max. resetování
Používá se pro výrobek RT
Produktová skupina Contact systems
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Spare part

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality