Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT

017-403066

Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, Přepínač SPDT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.072 Kilogram
Čistá hmotnost 0.056 Kilogram
Objem 0.168 Liter
EAN 5702428022552

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Přepínač SPDT
Označení typu Přepínač SPDT
Používá se pro poznámky k výrobku Verze s automatickým resetem
Používá se pro výrobek RT
Produktová skupina Contact systems
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Spare part

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality