Diferenční presostat, RT260A

017D002266

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 22

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.284 Kilogram
Čistá hmotnost 1.006 Kilogram
Objem 4.715 Liter
EAN 5702428042833

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Chladivo (Chladiva) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Contain batteries No
Diferenciál kontaktu [bar] 0.3 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Manuální max.
Hodnoceníkrytí IP IP54
In scope of WEEE Yes
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. provozní tlak [bar] 22 bar
Max. provozní tlak [psig] 319 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 362 psig
Množství na formát balení 9 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Diferenční presostat
Popis produktu Dif. Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] 18 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] -1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] 261 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] -15 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství spínače
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max] 4 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min] 0.5 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max] 0.4 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min] 0.05 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max] 58 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min] 7 psi
Schválení CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spínací časrelé [s] 0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] 18 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] -1 bar
Typ RT260A
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 3/8

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality