Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 37 product(s)
Teplotní senzor, MBT 153, 15.3 m, Pt, 100 Ohm
Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Teflonový
Teplotní senzor, MBT 153, 2 m, Pt, 1000 Ohm
Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Silikon
Teplotní senzor, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 10 m, Pt, 1000 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 3 m, NTC, 5000 Ohm
Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC
Teplotní senzor, MBT 153, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 11 m, Pt, 100 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 0.2 m, Pt, 100 Ohm
Teplotní senzor, MBT 153, 10 m, Pt, 100 Ohm
Zobrazit: